Actuador de regulación inalámbrico eNet de 4 elementos
4 x 250 W/VA

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5431 00
5431 00
EAN 4010337774266
UE 1
SP 42
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

servidor carril DIN mód.receptor c.DIN

Accesorios opcionales

Características

Características

  • El actuador de regulación inalámbrico eNet recibe telegramas para la conmutación y la regulación de diferentes cargas eléctricas a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Posibilidad de guardar la luminosidad de conexión y mínima para cada salida.
  • Funcionamiento de escenarios.
  • Indicador de estado de las salidas con LED.
  • Acuse de recibo de estado a sensores radioeléctricos eNet.
  • Posibilidad de conexión en paralelo de varias salidas hasta una carga de 950 W.
  • Protección contra cortocircuitos y sobretemperatura.
  • Ajuste automático o manual del procedimiento de regulación.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Luminosidad máxima.
  • Procedimiento de regulación.
  • Velocidad de regulación.
  • Tiempo de funcionamiento por inercia.
  • Retardo de conexión o desconexión.
  • Rampa de regulación de ascenso/descenso.
  • Aviso previo de desconexión.
  • Conexión continuada, desconexión continuada.
  • Función de hotel.
  • Regulación de luz.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Potencia disipada:
Máx. 8 W

Standby por salida:
Máx. 0,3 W

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Potencia de conexión por salida
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED:
típico de 3 hasta 50 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 50 W

Salidas conectadas en paralelo hasta un grado de utilización máx. del 95 %:
máx. 950 W a 230 V CA, 50/60 Hz

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.

Notes

  • Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 8

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 543100

IFC, 163 Kb

Cargar


Actuador inalámbrico de regulación de 4 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5431 00

PDF, 611 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas