Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
El transmisor universal inalámbrico eNet permite la transmisión de comandos de conmutación, de regulación y de desplazamiento de persianas a receptores inalámbricos eNet adecuados.
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Detección de niveles y cambios de tensión en la entrada.
Conexión de un LED de estado externo.
Indicación del estado de transmisión.
Modos de funcionamiento: Conmutación/regulación/persiana de 1 elemento, función automática de 1 elemento, conmutación/regulación/accionamiento por pulsador de 2 elementos, función automática de 2 elementos.
Ajustable con el servidor eNet:
Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
Persiana de 2 elementos.
Bloqueos de control.
Establecer conexiones; autorizadas o bloqueadas.
Estado para el control prioritario.
Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
Función de repetidor.
Actualización del software del dispositivo.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Tensión nominal:
110 V CA hasta 230 V, 50/60 Hz
Stand-by:
0,5 W
Entradas
Longitud de cable:
100 m como máx.
Corriente de entrada:
2 mA
Duración de la señal:
mín. 200 ms
Salida LED de estado
Tensión nominal:
AC 110 V hasta 230 V
Corriente de salida:
40 mA
Dimensiones:
Ø 53,0 H 23,0 mm
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.