Amplificador de vídeo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1222 00
1222 00
EAN 4010337886105
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • El amplificador de vídeo sirve para la ampliación del alcance en las instalaciones de intercomunicación Gira con función de vídeo.
  • Aumenta el nivel de la señal de vídeo entrante hasta el máximo nivel de bus permitido y lo emite en la salida. De este modo se compensa la atenuación del cable desde la fuente de la señal de vídeo hasta la entrada del amplificador de vídeo.

Gracias a la caja combinada existen tres tipos de montaje

  • en superficie (en una caja de derivación convencional).
  • Empotrable (en una caja de mecanismo).
  • Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos IN:
2 bornes de tornillo
Bus de 2 hilos OUT:
2 bornes de tornillo

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Dimensiones
Amplificador de vídeo:
An 36 × Al 52 × P 27 mm

Notes

  • Con el amplificador de vídeo se puede ampliar la máxima longitud del cable entre el intercomunicador exterior e interior de 100 a 300 m.
  • Para la puesta en funcionamiento no es necesario realizar ninguna configuración adicional, ya que el amplificador de vídeo se adapta automáticamente a la red de distribución existente.

En la entrega

  • El adaptador carril DIN se incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Amplificador
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1222 00

PDF, 808 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas