Los sensores energéticos radioeléctricos eNet permiten la transmisión radioeléctrica de valores de tensión, de corriente y energéticos al servidor eNet.
Detección de corriente y tensión del consumidor conectado.
Cálculo de la potencia activa, de la potencia reactiva, de la potencia aparente y de la energía eléctrica activa.
Transmisión temporizada y con control de telegramas de valores de medición al servidor eNet.
Sincronización de la hora con el servidor eNet.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Rango de medición
Corriente:
0 mA hasta 16 A
Potencia eléctrica:
0 hasta 3680 W
Consumo energético:
0 a 99999 kWh
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Corriente de carga nominal:
16 A
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Dimensiones:
Ø 53,0 H 23,0 mm
Notes
Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.