Actuador Fan Coil para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2163 00
2163 00
EAN 4010337059387
UE 1
SP 26
 

Características

Características

  • Actuador de Fan Coil para el control de los convectores del ventilador (Fan Coil Units), que se emplean para la climatización de habitaciones.
  • El actuador recibe telegramas, p. ej., de un regulador de temperatura ambiente, y convierte los telegramas del ajuste de apertura en los niveles de ventilación y en las posiciones de las válvulas que correspondan.
  • Conexión de un convector del ventilador con hasta seis niveles de ventilación o conexión de dos convectores del ventilador con hasta tres niveles de ventilación con sistemas de 2 tubos respectivamente.
  • Accionamiento manual.
  • Funcionamiento a pie de obra: Salidas de control manual sin tensión de bus, solo con tensión de funcionamiento.
  • Modos de funcionamiento para modo de calentamiento o de refrigeración, o de calentamiento y refrigeración combinado.
  • Funcionamiento con 2 o 4 tubos. El sistema de 2 tubos calienta o refrigera usando un circuito de agua común. El sistema de 4 tubos está compuesto por un avance y un retorno separados para el sistema de calentamiento y de refrigeración.
  • Conmutación individual o jerárquica de los niveles de ventilación.
  • Acuse de recibo, indicación de salida, función de bloqueo para cada canal, limitación de niveles.
  • Comportamiento configurable en caso de caída de la tensión del bus o de caída de tensión del bus/de la red y tras un proceso de programación ETS.
  • Valores límite ajustables.
  • Transmisión cíclica u orientada al evento.
  • Los canales libres pueden utilizarse para funciones de conmutación; p. ej., para la iluminación de habitaciones.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Contacto de conexión:
Contacto μ, 1 contactos normalmente abiertos libres de potencial

Capacidad de ruptura de 230 V CA:
10 A / CA1 o 10 A / CA3

Máxima corriente de conexión
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Potencia de conexión
Carga resistiva:
2300 W
Carga capacitiva de 230 V CA:
10 A, máx. 140 μF
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2300 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Notes

  • Homologación VDE según EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaje sobre regleta de perfil de sombrero DIN.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 4

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de ventilo-convectores
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2163 00

PDF, 492 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Descargar (en)


Fan coil actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2163 00

PDF, 2.325 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas