Cubierta para teclas de llamada System 106 para módulo de teclas de llamada
1 elemento

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
acero inoxidable
Ref. 5541 920
5541 920
EAN 4010337022749
UE 1
SP 20
aluminio
Ref. 5541 926
5541 926
EAN 4010337022732
UE 1
SP 20
blanco tráfico (pintado)
Ref. 5541 902
5541 902
EAN 4010337022695
UE 1
SP 20
acero inoxidable V4A
Ref. 5541 914
5541 914
EAN 4010337092070
UE 1
SP 20
bronce
Ref. 5541 921
5541 921
EAN 4010337100942
UE 1
SP 20
negro mate
Ref. 5541 925
5541 925
EAN 4010337100782
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Características

Datos técnicos

Dimensiones
1 elemento:
Al 25,3 × An 105,5 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


System 106 Tecla de llamada / System 106 Tapa de pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Manual de uso

Ref. 5541 ..
5542 ..
5543 ..
5547 ..
5549 ..

PDF, 881 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas