Consumo de potencia:
230 V, 50 VA
Regulador de temperatura ambiente:
máx. 6
Todos los accionamientos:
máx. 24 W
Control de bombas:
2 A / 200 VA inductivo
Conmutación calefacción/refrigeración:
1
Regulador de temperatura ambiente:
6
Alimentación eléctrica de 230 V:
1
Modo de actuación:
Tipo 1 / tipo 1.C
Humedad ambiental:
80 % sin condensación
Temperatura ambiente:
0 a +50 °C
Sección de conductor embornable:
0,2 a 1,5 mm²
An x Al x Pr:
326,5 × 90 × 50 mm