Nuevo

Interruptor de control basculante 10 AX 250 V~ con campo de rotulación y elemento de iluminación LED naranja de 230 V~
Interruptor de desconexión de 2 polos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 3112 30
3112 30
EAN 4010337123873
UE 10
SP 14
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios opcionales

Elementos de iluminación LED (adecuado para 3112 ../3116 ..)

el.ilum.LED 230 V~/V1 0,5 mA el.ilum.LED 12 - 30 V~/V4 0,5 mA

Elementos de iluminación LED (adecuado para 3116 ..)

el.ilum.LED 230 V~/V2 0,5 mA el.ilum.LED 12 - 30 V~/V5 0,5 mA

Características

Características

  • Con elemento de iluminación LED naranja.
  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
  • El interruptor basculante flotante permite el posicionamiento automático y preciso de la tecla basculante en el marco cobertor.
  • Se puede comprobar la tensión desde delante.
  • La longitud de pelado unificada (11 mm) para interruptores y bases de enchufe garantiza una mayor rapidez y eficiencia en el montaje.
  • Posibilidad de utilizar material conductor tanto rígido como flexible.
  • Palanca de liberación de fácil acceso.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.
  • Los elementos de iluminación LED estándar se pueden instalar desde delante.
  • En función del interruptor, girando 180° el elemento de iluminación se puede alternar entre iluminación de control e iluminación continua.
  • Montage en superficie protegido del agua IP44

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "Heizung Ein/Aus".
  • Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
  • El elemento de iluminación LED naranja de 230 V~ 0,5 mA va incluido en el volumen de suministro.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Resumen de pedidos de elementos de iluminación LED
Más

Posibilidades de combinación, opciones de conexión y funciones de elementos de iluminación LED
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas