Pulsador de corto recorrido 0,5 A 42 V~ con tecla basculante
Contacto normalmente abierto de 1 polo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0138 03
0138 03
EAN 4010337138037
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios opcionales

Standard ..

caja SF 1e plano

E2, Event, Esprit

caja SF 1e plano

Características

Características

  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
11 mm

Notes

  • Fijación con bornes y con tacos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas