Juego de tecla basculante de 2 elementos personalizable para sensor táctil 4.95

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 5032 903
5032 903
EAN 4010337098263
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 5032 927
5032 927
EAN 4010337098294
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 5032 928
5032 928
EAN 4010337098201
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 5032 17
5032 17
EAN 4010337072652
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 5032 905
5032 905
EAN 4010337098232
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 5032 915
5032 915
EAN 4010337098164
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 5032 126
5032 126
EAN 4010337072621
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 5032 38
5032 38
EAN 4010337098331
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 5032 05
5032 05
EAN 4010337072539
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 5032 219
5032 219
EAN 4010337072591
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

sens.tác.4.95 Komfort 2e OneKNX sens.tác.4.95 24 V 2e

Características

Características

  • Superficies de mando de materiales de alta calidad de tres milímetros de grosor, tales como vidrio, acero inoxidable y aluminio.
  • Las variantes en los colores del sistema son teclas basculantes de aluminio pintado. La variante en bronce es una tecla basculante de acero inoxidable recubierta de PVD.

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Tenga en cuenta que los juegos de teclas basculantes para el sensor táctil 4.95 en cristal blanco no pueden ser rotulados por láser por razones técnicas.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 51.228 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas