Juego de tecla basculante de 5 elementos Plus (2+3) con campo de rotulación
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / blanco crema brillante
Ref. 2145 01
2145 01
EAN 4010337081593
UE 1
SP 06
transparente / blanco brillante
Ref. 2145 03
2145 03
EAN 4010337081609
UE 1
SP 06
transparente / antracita
Ref. 2145 28
2145 28
EAN 4010337081623
UE 1
SP 06
transparente / color aluminio
Ref. 2145 26
2145 26
EAN 4010337081616
UE 1
SP 06
transparente / negro mate
Ref. 2145 005
2145 005
EAN 4010337038467
UE 1
SP 06
transparente / acero inoxidable
Ref. 2145 600
2145 600
EAN 4010337020271
UE 1
SP 06
transparente / gris mate
Ref. 2145 015
2145 015
EAN 4010337083146
UE 1
SP 06
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y con campo de rotulación pueden rotularse de forma individual. El pedido se lleva a cabo a través del comercio al por mayor indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Los juegos de teclas basculantes rotulables y juegos de teclas basculantes sin campo de rotulación son de metal. Esto puede afectar a la capacidad de alcance en caso de aplicaciones de radio.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas