Interfaz de pulsador de 8 elementos Standard para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

    General

    • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
    • Potencial de referencia común para todos los canales.
    • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente.
    • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
    • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.

    Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

    • Se puede ajustar el tipo de contacto.
    • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
    • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
    • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
    • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
    • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
    • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
    • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
    • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y desviación de temperatura nominal).
    • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
    • Se puede ajustar la función de bloqueo.
    • Se puede ajustar el envío cíclico.

    Datos técnicos

    Medio KNX:
    TP256

    Gira One Medium:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Tensión de salida:
    3,3 V CC SELV

    Corriente de salida por canal:
    3,3 mA

    Longitud del juego de cables:
    25 cm, extensible a hasta 10 m como máx.

    Grado de protección:
    IP20

    Clase de protección:
    III

    Temperatura ambiente:
    -5 °C a +45 °C

    Número de entradas:
    8

    Dimensiones (LxAnxAl):
    43,5 x 35,5 x 15,4 mm

    Consumo de corriente:
    4 a 12 mA

    Conexión:
    Borne de conexión y de derivación

    Cable de entrada:
    2 juegos de cables de 5 hilos

    Notes

    • Compatible con KNX Data Secure
    • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

    En la entrega

    • Borne de conexión y de derivación
    • 2 juegos de cables de 5 hilos

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas