Mecanismo de interfaz de datos USB para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2024 00
2024 00
EAN 4010337072911
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Acoplamiento de PC a instalaciones KNX.
  • Direccionamiento, programación y diagnóstico de dispositivos KNX.
  • Compatible con productos KNX Data-Secure.
  • Descarga más rápida de aplicaciones (compatibilidad con Long Frame a partir de ETS5).
  • Compatible con ETS4, ETS5 (y superior).

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Toma USB:
Tipo B, versión 2.0

Protocolo de transferencia:
USB 2.0 (también compatible con USB 1.1 y USB 3.0)

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Profundidad de instalación:
33 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con Gira HomeServer a partir de la versión 4.9.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2014 00
2024 00

PDF, 239 Kb

Cargar


Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.

Ref. 2014 00
2024 00

ZIP, 44 Kb

Cargar


Interfaz de datos USB, Mecanismo de interfaz de datos USB
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7

Ref. 2014 00
2024 00

ZIP, 83 Kb

Cargar


Descargar (en)


USB data interface, USB data interface insert
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2014 00
2024 00

PDF, 675 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas