Tensión de salida:
3,2 mA como máx.
Corriente LED:
2,2 mA por salida
Longitud del juego de cables:
25 cm, extensible a hasta 30 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Dimensiones (LxAnxAl):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Consumo de corriente:
5 a 10 mA
Conexión:
Borne de conexión y de derivación
Cable de entrada:
Juego de cables de 3 hilos