Intercomunicador exterior de 1 elemento
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1260 66
1260 66
EAN 4010337260660
UE 1
SP 18
antracita
Ref. 1260 67
1260 67
EAN 4010337260677
UE 1
SP 18
color aluminio
Ref. 1260 65
1260 65
EAN 4010337260653
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en cajas de mecanismo empotradas convencionales.
  • Compatible con los marcos cobertores de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación con otros componentes, como teclas de llamada, módulos informativos, cámara a color, Keyless In.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Iluminación de las teclas de llamada con tecnología LED, luz de color blanco. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Entrada binaria para la conexión de un pulsador libre de potencial (contacto de cierre) como pulsador de llamada.
  • Pulsador de llamada de 1 elemento

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Conexiones del acoplador de bus
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo
Entrada binaria:
2 bornes de tornillo
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
Vídeo:
1 x regleta de enchufes

Conexiones del mecanismo intercomunicador
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Grado de protección:
IP44

Profundidad de instalación:
30 mm

Dimensiones en mm

Módulo para nombres: B 62 Al 62

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Academia Gira - Una nueva forma de aprender.
Los profesionales de la electricidad pueden encontrar programas de formación para los sistemas de Gira en el sitio web www.akademie.gira.de. Aquí también se encuentra integrado un curso sobre el sistema de intercomunicación de Gira.
Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126066

RFA, 400 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126066

IFC, 54 Kb

Cargar


Estación intercomunicadora exterior empotrable con pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1260 ..
1261 ..
1271 ..
1272 ..

PDF, 72 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas