Servidor eNet

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5301 00
5301 00
EAN 4010337591306
UE 1
SP 25
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Servidor de visualización eNet SMART HOME.
  • Visualización para teléfonos inteligentes iOS y Android.
  • Visualización para tabletas iOS y Android.
  • Visualización para Gira G1 con intercomunicación y servicio meteorológico.
  • Funciones de visualización (conmutación, regulación, DALI, teclas, control de persianas, persianas enrollables y toldos, control de calefacción tado°, escenas, visualización de estado, favoritos, notificaciones).
  • Compatible con el sistema Gira One.
  • Compatible con el control de la calefacción inteligente de tado°.
  • Control de voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 34 escenas con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 100 interruptores temporizadores con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración sencilla de hasta 32 reglas if-then con hasta 32 condiciones, acciones y acciones posteriores a través de la visualización.
  • Acceso simultáneo desde hasta 8 dispositivos de visualización (teléfonos inteligentes, tabletas, Gira G1 o PC de Windows®).
  • Creación de hasta 10 cuentas de usuario diferentes.
  • Gestión de usuarios sencilla a través de la visualización de eNet SMART HOME.
  • Visualización de los sensores de energía.
  • Importación / exportación de archivos de proyecto.
  • Sincronización sencilla de proyectos a través de eNet SMART HOME connect.
  • Actualización y configuración de dispositivos eNet SMART HOME.
  • Registro integrado de telegrama para diagnóstico.
  • Documentación de proyecto generada automáticamente.
  • Radiotransmisor y receptor inalámbrico para máx. 32 dispositivos para montaje en carril DIN inalámbricos eNet (no es necesario ningún módulo receptor inalámbrico eNet para carril DIN).
  • Antena inalámbrica eNet interna y antena WLAN.
  • Se pueden conectar antenas inalámbricas eNet externas y antenas WLAN.

Alta seguridad

  • La transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM 128 bits) impide la lectura por parte de terceros.
  • El acceso remoto totalmente codificado través del portal My-eNet (my.enet-smarthome.com) para IPv4 e IPv6 impide la lectura por parte de terceros.
  • El mantenimiento remoto totalmente codificado a través del portal My-eNet (my.enet-smarthome.com) impide la lectura de los datos por parte de terceros.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V SELV

Consumo de corriente:
400 mA

Consumo de potencia
Funcionamiento:
Máx. 6 W
Stand-by:
Máx. 2 W

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Comunicación IP
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

Conexiones IP:
máx. 8

Radiofrecuencia:
868,0 a 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Línea de datos:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.

Número de módulos carril DIN eNet:
máx. 32

Notes

  • La instalación del servidor eNet debe realizarse en la medida de lo posible en un lugar central (p. ej. planta baja) a fin de garantizar una buena calidad de recepción.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.
  • La puesta en marcha del servidor se lleva a cabo con la interfaz web eNet SMART HOME connect. Para la puesta en marcha a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en marcha deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Para la alimentación eléctrica del armario de distribución se requiere la alimentación eléctrica.
  • No compatible con el sistema de bus inalámbrico Gira.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 6

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Servidor eNet
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5301 00

PDF, 698 Kb

Cargar


Servidor eNet
Instrucciones de uso

Actualización del eNet SMART HOME secure

Ref. 5301 00

PDF, 92 Kb

Cargar


Descargar (en)


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas