eNet Radioemisor manual de 4 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
antracita
Ref. 5354 10
5354 10
EAN 4010337774099
UE 1
SP 42
 

Características

Características

  • Dos teclas pertenecen respectivamente a un canal.
  • Pares de teclas ajustables respectivamente como función de canal o de escenario.
  • LED de estado.
  • Dispositivo alimentado por pilas.

Ajustable con el servidor eNet:

  • Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
  • Señalización del estado de transmisión desconectable.
  • Bloqueos de control.
  • Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
  • Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios y relojes temporizadores.
  • Actualización del software del dispositivo.

Datos técnicos

Tensión nominal:
3 V CC

Pila
Tipo:
CR 2450N
N.º NU:
3091

Dimensiones
An x Al x Pr:
53 x 93 x 15,5 mm

Notes

  • Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.

En la entrega

  • Las pilas están incluidas en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

El sistema inalámbrico Gira eNet: interconexión y control inteligentes de la tecnología de edificios
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Mando a distancia inalámbrico de 2 elementos, Mando a distancia inalámbrico de 4 elementos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5352 10
5354 10

PDF, 266 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas