Elemento de iluminación LED de 12 - 30 V~ / variante 5

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
LED blanco, 0,5 mA
Ref. 3795 010
3795 010
EAN 4010337110408
UE 1/5
SP 01
LED rojo, 0,5 mA
Ref. 3795 011
3795 011
EAN 4010337110453
UE 1/5
SP 01
LED naranja, 0,5 mA
Ref. 3795 012
3795 012
EAN 4010337110354
UE 1/5
SP 01
 
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a las referencias antiguas/nuevas de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Resumen de pedidos de elementos de iluminación LED
Más

Posibilidades de combinación, opciones de conexión y funciones de elementos de iluminación LED
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas