Nuevo

Interfaz de pulsador de 2 elementos Komfort para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5192 00
5192 00
EAN 4010337110125
UE 1/5
SP 06
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Según la variante, dos, cuatro u ocho canales independientes que funcionan como entradas o salidas en función de la configuración de los parámetros en el ETS.
  • Potencial de referencia común para todos los canales.
  • Salidas: Conexión de LED. A prueba de cortocircuitos, a prueba de sobrecargas y protegida contra la inversión de la polaridad. Posibilidad de conectar salidas en paralelo, para consumidores que tengan una mayor demanda de corriente
  • Entradas: Corriente de impulsos para evitar la suciedad por contacto debida a la formación de óxido en los contactos conectados.
  • Los canales se pueden activar y desactivar individualmente.
  • Se pueden combinar canales que estén ubicados uno junto a otro y activados.

Posible parametrización en función de la función de canal seleccionada

  • Se puede ajustar el tipo de contacto.
  • Conmutación: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (sin reacción, encender, apagar, conmutar).
  • Posición forzada: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar y/o al soltar (ninguna reacción; forzado activo, encendido; forzado activo, apagado; forzado inactivo).
  • Regulación y temperatura cromática: Se puede ajustar el comando que se activa al pulsar, el tiempo que transcurre entre la conmutación y la regulación, la regulación en diferentes niveles, la repetición del telegrama en caso de pulsación prolongada y el envío de un telegrama de parada cuando se deja de pulsar.
  • Persiana/persiana enrollable/toldo/tragaluz: Se pueden ajustar el comando que se activa al pulsar y el orden de los comandos.
  • Transmisor de valores: Se pueden ajustar el tipo de punto de datos, el rango de valores y el valor. De forma opcional, el ajuste de valores se puede activar manteniendo pulsada la tecla.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: Cuando se pulsa brevemente la tecla, se puede activar o cambiar el número de escenario. Si la tecla se mantiene pulsada durante un tiempo prolongado, se puede activar opcionalmente la función de memoria.
  • Pulsación breve y prolongada de la tecla: Pulsando la tecla se pueden enviar hasta dos telegramas al KNX. Se pueden ajustar el comportamiento de envío y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Punto de mando del regulador de temperatura ambiente: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio del modo operativo, cambio forzado del modo operativo, función de presencia y desviación de temperatura nominal).
  • Se puede ajustar el comportamiento tras la recuperación de la tensión del bus.
  • Se puede ajustar la función de bloqueo.
  • Se puede ajustar el envío cíclico.
  • Función de canal "Estado de puerta/ventana": Si se utilizan contactos de puerta o ventana, se pueden evaluar los diferentes estados de ventana o puerta (abierto, cerrado, inclinado, bloqueado, desbloqueado).
  • Evaluación de un sensor de fugas/de condensación.
  • Posibilidad de medir la temperatura mediante un sensor conectado.
  • La medición de temperatura se puede complementar con un valor externo a través del bus. Los valores de medición se pueden ponderar y comparar.

Contador de impulsos

  • El intervalo de conteo se puede ajustar.
  • En el KNX se puede parametrizar el número de impulsos que es necesario en la entrada por cada impulso de conteo.
  • Se puede parametrizar el número de impulsos de conteo que son necesarios para que se produzca un cambio en el estado del contador.
  • Cada canal contiene un contador principal y un contador intermedio.
  • Los contadores principales y los contadores intermedios se pueden ajustar por separado como contadores de avance o de cuenta atrás.
  • Se pueden especificar valores iniciales y finales predefinidos para los contadores con parámetros o con un objeto de comunicación.
  • El estado del contador se puede consultar a través del KNX o enviarse automáticamente.
  • El comportamiento una vez agotado el valor ajustado en el contador se puede parametrizar.
  • El contador de impulsos se puede restablecer a través de KNX (reset de contador).

Funciones lógicas

  • El dispositivo tiene 8 funciones lógicas internas.
  • Invertir la entrada.
  • Puerta lógica con hasta 4 entradas: Y, O, O exclusivo, Y invertido, O invertido, O exclusivo invertido, Y con retroalimentación.
  • Convertidor de 1 bit a 1 byte con filtro de entrada, objeto de bloqueo y especificación de valores de salida.
  • Elemento de bloqueo con funciones de filtro y tiempo y objeto de bloqueo.
  • Comparador de valores con 9 formatos diferentes de datos de entrada y numerosas operaciones de comparación.
  • Interruptor de valor límite con histéresis con valor de umbral superior e inferior para 9 formatos de datos de entrada diferentes. Incluye la especificación de los valores de salida de 1 bit.
  • Las funciones lógicas tienen sus propios objetos de comunicación KNX y pueden procesar telegramas de la interfaz de pulsador o de otros dispositivos de bus.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Tensión de salida:
3,2 mA como máx.

Corriente LED:
2,2 mA por salida

Longitud del juego de cables:
25 cm, extensible a hasta 30 m como máx.

Grado de protección:
IP20

Clase de protección:
III

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Número de entradas:
2

Dimensiones (LxAnxAl):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm

Consumo de corriente:
5 a 10 mA

Conexión:
Borne de conexión y de derivación

Cable de entrada:
Juego de cables de 3 hilos

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA).

En la entrega

  • Borne de conexión y de derivación
  • Juego de cables de 3 hilos

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas