Consumo de corriente:
3,0 a 4,0 mA
AC:
AC 110 hasta 240 V, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 3 W
Tensión nominal DALI:
15,2 V CC (típ.)
Corriente de salida por sistema DALI:
típ. 64 mA, como máx. 250 mA durante periodos breves
Corriente de bus garantizada en cada sistema DALI:
80 mA
Número máx. dedispositivos
DALI direccionables
en cada sistema DALI:
40 como máx.
Suma de todos los sistemas DALI:
128 como máx.
Velocidad de transmisión DALI:
1,2 kbit/s
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Longitudes de cable entre el gateway y el dispositivo de funcionamiento
Ø 1,5 mm²:
300 m como máx.
Ø 1,0 mm²:
238 m como máx.
Ø 0,75 mm²:
174 m como máx.
Ø 0,5 mm²:
116 m como máx.
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C