Base de enchufe SCHUKO de 2 elementos, de 16 A y 250 V~ con tapa abatible, completa con juego de juntas IP44 y marco cobertor
Standard 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4158 01
4158 01
EAN 4010337094524
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 4158 03
4158 03
EAN 4010337094531
UE 1
SP 01
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0458 ..

Características

Características

  • Resistente a los rayos UV
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

En la entrega

  • Juego compuesto por bases de enchufe SCHUKO con tapa abatible, juego de juntas IP44 y marco cobertor Gira Standard 55.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas