Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típico de 3 hasta 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 420 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 420 W
Transformadores Tronic:
20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típico de 20 hasta 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típico de 20 hasta 200 W
Transformador convencional:
20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10
Dispositivo auxiliar:
100 m como máx.
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Profundidad de instalación:
24 mm
de hilo fino sin casquillo final de cable:
máx. 4 mm²
de hilo fino con casquillo final de cable:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C