Caja para montaje empotrado Gira E2

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 2891 00
2891 00
EAN 4010337049784
UE 1
SP 01
2 elementos
Ref. 2892 00
2892 00
EAN 4010337049791
UE 1
SP 01
3 elementos
Ref. 2893 00
2893 00
EAN 4010337049807
UE 1
SP 01
4 elementos
Ref. 2894 00
2894 00
EAN 4010337049814
UE 1
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Montaje en mampostería mediante la fijación de la caja para montaje empotrado, p. ej., con escayola. Montaje de la caja de mecanismo en la caja para montaje empotrado, como en una caja para tabique hueco convencional.

Datos técnicos

Dimensiones
1 elemento:
An 92,5 × Al 91,5 × P 64 mm
2 elementos:
An 92,5 × Al 162,5 × P 64 mm
3 elementos:
An 92,5 × Al 233,5 × P 64 mm
4 elementos:
An 92,5 × Al 304,5 × P 64 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 289300

RFA, 312 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 289300

IFC, 18 Kb

Cargar


Descargar (en)


E2 flush-mounted box
Installation instructions

Dimensions of the E2 flush-mounted box 1 - 4-gang.

Ref.

PDF, 120 Kb

Cargar


E2 installation instructions
Installation instructions

Instructions for flat installation.

Ref.

PDF, 222 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas