Router IP para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 2167 00
2167 00
EAN 4010337084440
UE 1
SP 26
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conexión de líneas KNX con la ayuda de redes de datos utilizando el protocolo de Internet (IP).
  • Acoplamiento a un sistema KNX junto con el Gira HomeServer o el Gira FacilityServer.
  • Filtrado y transmisión de telegramas.
  • Utilización como acoplador de zona o de línea.
  • Utilización como temporizador KNX.
  • Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD.
  • KNX Data Secure y KNX IP Secure para una comunicación segura y a prueba de manipulaciones en KNX.
  • Hasta cuatro conexiones de túnel posibles simultáneamente.
  • Comunicación fiable para la corrección automática de pérdidas de telegramas en la red WLAN (Reliable Communication).

Datos técnicos

Medio KNX:
KNXnet/IP u. TP1-256

Tensión nominal:
DC 24 hasta 30 V

Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolos compatibles:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Tarjeta microSD:
- Tarjeta microSD:

Conexiones
IP:
Conector hembra RJ45
KNX:
Borne de conexión y de derivación

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.
  • Para actualizaciones de firmware se necesita el asistente de proyectos de Gira (GPA). El asistente de proyectos de Gira (GPA) está disponible de forma gratuita en la zona de descarga de Gira.

En la entrega

  • Tarjeta microSDnose incluye en la entrega.

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actualización de software del router IP KNX
Software

Actualización de software para el router IP KNX desde el índice 02.
KNX Secure está soportado por los dispositivos de I14.

Ref. 2167 00

ZIP, 32.948 Kb

Cargar


KNX Router IP
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2167 00

PDF, 334 Kb

Cargar


Router IP KNX, registrador de datos del router IP KNX
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.6

Ref. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX IP router V4.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2167 00

PDF, 652 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas