Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0116 31
0116 31
EAN 4010337116318
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2025.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con lámpara de señalización.
  • En superficie protegido del agua IP66

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
  • Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas