Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) Montaje en superficie protegido del agua
Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
Montage en superficie protegido del agua IP44
Datos técnicos
Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles desde:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a 45 °C
Notes
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.