Clase de potencia PoE 0:
PoE de 48 V CC
Estándar LAN:
IEEE 802.3af
Especificación de Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7
Resolución:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Relación de contraste:
1:500
Ángulo de observación:
> 80° en todo el contorno
Área de detección:
30° horizontal, 30° vertical
Transmisor de valores DPTs:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C