Mi casa
0
ES
Conmutación y pulsación
Tecla basculante
Tecla basculante recta
Tecla basculante con campo de rotulación
Tecla basculante con campo de rotulación grande
Tecla basculante con símbolo
Tecla basculante con impresión
Tecla basculante con campo de rotulación grande y símbolo en relieve grande
Tecla basculante con símbolo y campo de rotulación
Timbre
Tecla basculante con campo de rotulación grandey símbolo
Timbre
Tecla basculante de 2 elementos
Tecla basculante de 2 elementos recta
Tecla basculante de 2 elementos con visor de control
Tecla basculante de 2 elementos con símbolo de flecha
Tecla basculante de 2 elementos con símbolos de flecha
Tecla basculante con visor de control
Tecla basculante recta con visor de control
Tecla basculante con visor de control y campo de rotulación
Tecla basculante con visor de control y símbolo
Luz
Tecla basculante con visor de control y símbolo
Base de enchufe
Tecla basculante con visor de control e inscripción "Heizung Ein/Aus"
Cubierta con visor de control para interruptor con tirador
Cubierta con visor de control para pulsador con tirador
Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~
Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N
Interruptor basculante 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos para indica el estado de la habitación del hotel
Cubierta con interruptor giratorio para selector de 3 posiciones
Posición cero
Luz de señalización LED de 230 V~
Pulsador de corto recorrido 0,5 A 42 V~ con tecla basculante
Contacto normalmente abierto de 1 polo
Módulo de superficie de mando System 3000
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000
Módulo de superficie de mando System 3000 de 2 elementos
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando System 3000 Memory
Reloj de persianas y temporizador Display System 3000
Módulo de superficie de mando System 3000 BT
Módulo de superficie de mando System 3000 BT símbolos de flecha
Reloj de persianas y temporizador System 3000 BT símbolos de flecha
Reloj de persianas y temporizador System 3000 BT
Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet
Módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory
Símbolos de flecha del módulo de superficie de mando inalámbrico eNet Memory
Sensor táctil 2 de 1 elemento de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Sensor táctil 2 de 3 elementos de 24 V libre de potencial con campo de rotulación
Interruptor diferencial de 30 mA
Cubierta con anillo de fijación para instalar dispositivos de mando y aviso (Ø 22,5 mm)
Cubierta con anillo de fijación para la instalación de pulsadores y pulsadores de seta (Ø 22,5 mm)
Cubierta con selector giratorio para interruptor temporizador e interruptor o pulsador de persianas
Cubierta con selector giratorio para interruptor o pulsador de persianas
Cubierta para interruptor de llave y pulsador de llave
Cubierta ciega con anillo de fijación
Cubierta con selector giratorio para selector de 3 niveles
Cubierta con selector giratorio para selector de 3 niveles
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
Gira System 55
Conmutación y pulsación