Boîtier de plancher vide encastré avec clapet

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium injecté
Réf. 0118 00
0118 00
206,47 EUR
EAN 4010337041252
UV 1
SP 17
aspect acier inoxydable mat
Réf. 0118 20
0118 20
420,75 EUR
EAN 4010337118206
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Boîtier vide d'encastrement pour le montage d'appareils encastrés avec fixation par anneau de support des domaines de la technique d'installation et de communication (par ex. prises, prises avec plaque massive, boîtier de jonction TAE, etc.)
  • Pour former des unités complètes, les boîtiers peuvent être assemblés de tous les côtés à l'arrière à l'aide de crampons.

Technical data

Indice de protection:
IP41

Dimensions
Aluminium injecté:
l 112 x H 112 x P 61,5 mm
aspect acier inoxydable mat:
l 112 x H 112 x P 63,9 mm

Indications

  • Lors de l'encastrement dans le sol, l'écoulement de l'eau d'infiltration éventuelle doit être assuré via la prédécoupe dans la partie inférieure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.