Module interrupteur à tirette 10 AX 250 V~
Interrupteur inverseur universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur inverseur universel
Réf. 0146 00
0146 00
19,32 EUR
EAN 4010337146001
UV 1/5
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 10/2025.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage:
30 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • À raccorder aussi en éclairable.
  • A condition que la livraison soit possible.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Système d'interrupteur va-et-vient universel
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur à tirette/module bouton-poussoir à tirette pour système d'interrupteur va-et-vient universel

Réf. 0146 00

PDF, 19 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements