Boîtier de jonction à la cuisinière encastré

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
jusqu’à 2,5 mm²
Réf. 0171 56
0171 56
12,03 EUR
EAN 4010337171560
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Très plat, avec un domino de connexion à 5 pôles, 2x 2,5 mm², avec une seule vis centrale pour la fixation par griffes.

Technical data

Profondeur de montage:
31 mm

Indications

  • Non incassable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.