Élément d’éclairage LED 230 V~ pour prises SCHUKO avec témoin lumineux
ancienne génération de prises

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
jaune, 1,14 mA
Réf. 0497 11
0497 11
16,51 EUR
EAN 4010337497110
UV 1/5
SP 01
bleu, 1,8 mA
Réf. 0497 12
0497 12
16,51 EUR
EAN 4010337497127
UV 1/5
SP 01
Rouge, 1,14 mA
Réf. 0497 13
0497 13
16,51 EUR
EAN 4010337497134
UV 1/5
SP 01
LED blanc, 0,5 mA
Réf. 0497 19
0497 19
16,51 EUR
EAN 4010337881810
UV 1/5
SP 01
vert, 1,03 mA
Réf. 2689 00
2689 00
16,51 EUR
EAN 4010337011200
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
  • Pièce de rechange pour 0452 xx et 2763 xx.
  • Les éléments d’éclairage ne sont compatibles qu’en tant que pièces de rechange pour l’ancienne génération SCHUKO.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Accueil Modules encastrés, accessoires Éléments d'éclairage Élément d’éclairage LED 230 V~ pour prises SCHUKO avec témoin lumineux ancienne génération de prises