Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0783 01
0783 01
22,05 EUR
EAN 4010337783015
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 0783 03
0783 03
22,05 EUR
EAN 4010337783039
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 0783 27
0783 27
22,05 EUR
EAN 4010337783275
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 0783 28
0783 28
24,66 EUR
EAN 4010337783282
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 0783 26
0783 26
28,63 EUR
EAN 4010337783268
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0783 005
0783 005
28,63 EUR
EAN 4010337037507
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 0783 015
0783 015
28,63 EUR
EAN 4010337081876
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur de montage:
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.