Station d'appartement vidéo apparent Plus

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 1239 01
1239 01
595,59 EUR
EAN 4010337016229
UV 1
SP 10
blanc brillant
Réf. 1239 03
1239 03
595,59 EUR
EAN 4010337016236
UV 1
SP 10
blanc satiné
Réf. 1239 27
1239 27
595,59 EUR
EAN 4010337016243
UV 1
SP 10
anthracite
Réf. 1239 28
1239 28
599,35 EUR
EAN 4010337016250
UV 1
SP 10
teinte alu
Réf. 1239 26
1239 26
604,06 EUR
EAN 4010337016267
UV 1
SP 10
noir mat
Réf. 1239 005
1239 005
604,06 EUR
EAN 4010337038658
UV 1
SP 10
gris mat
Réf. 1239 015
1239 015
604,06 EUR
EAN 4010337082927
UV 1
SP 10
acier inoxydable (laqué)
Réf. 1239 600
1239 600
621,02 EUR
EAN 4010337035992
UV 1
SP 10
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Pièce de rechange en option

Caractéristiques

Caractéristiques

  • En cas d'utilisation d'une alimentation par communication de porte, on peut utiliser jusqu'à 28 stations d'appartement vidéo apparent en parallèle.
  • La station d'appartement vidéo apparent détecte automatiquement si une alimentation est raccordée pour la communication de porte. Un cavalier entre AS et BUS n'est pas nécessaire.
  • Ecran couleur avec rétroéclairage par LED.
  • Fonction OSD, c.-à-d. incrustation de textes à l'écran pour l'affichage d'état et le guidage par menu.
  • Touches de commande capacitives avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état: les touches se commandent de manière confortable d'un simple effleurement.
  • Ouvre-porte automatique activable : lorsque la fonction est activée, l'ouvre-porte est automatiquement commandé après l'actionnement d'une touche d'appel de la station de porte.
  • Prise d'appel automatique: on peut parler ou écouter directement vers un local après l'appel interne.
  • Communication vocale interne gratuite avec jusqu'à dix autres stations d'appartement.

Les touches de commande de la station d'appartement vidéo apparent commandent les fonctions suivantes:

  • Mise en service et hors service manuelle de l'écran couleur TFT.
  • Commutation de caméra – sélection ciblée des caméras couleur raccordées. Un texte à l'écran indique la caméra momentanément commandée.
  • Commutation de la lumière et d'autres fonctions en relation avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Prise d'appel.
  • Activation de l'atténuateur de bruits.
  • Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.

Fonctions dans le menu de client final

  • Appel interne, action de commutation, mélodie de tonalité d'appel, luminosité, saturation des couleurs, contraste, durée d'enclenchement d'affichage, langue (21 langues au choix), tonalités de touches, ouvre-porte automatique (après validation par l'installateur), prise d'appel automatique (après validation par l'installateur).

Fonctions supplémentaires dans le menu de l'installateur :

  • Réglage de l'écran principal/écran secondaire, réglage de la fréquence, terminaison du câble, affichage de version, réglage d'usine, mise en service et hors service de l'écran, mise en service et hors service de l'éclairage LED, affectations de touches d'appel, affectation d'appel interne, validations pour l'ouvre-porte automatique et la prise d'appel automatique.
  • Logement pour carte mémoire SD.
  • Carte mémoire SD.

Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de client final :

  • Mémoire d'images interne (après validation par l'installateur) pour jusqu'à 48 images. Transmission manuelle de la mémoire d'images interne à la mémoire d'images externe (carte mémoire SD). Effacement manuel de la mémoire d'images. Déclenchement manuel d'un instantané. Renommer des actions de commutation et des appels internes. Régler la date/heure.

Nouvelles fonctions supplémentaires dans le menu de l'installateur :

  • Libération de la mémoire d'images interne. Réglage de l'intervalle entre images et de la vitesse de prise de vue. Régler la date/heure.

Caractéristiques de la carte mémoire SD.

  • Répertoire pour dix sonneries, dont cinq librement configurables au format WAVE. Dossier pour mémoire d'images externe (max. 200 images).

Technical data

Alimentation en tension:
26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)

Raccordements
Bus 2 fils:
2 x borne vissée
Bouton-poussoir d'appel d'étage:
2 x borne vissée
alimentation supplémentaire:
2 x borne vissée

Taille de l'écran:
5,59 cm (2,2")

Carte mémoire SD
Format:
FAT32
Mémoire d'images:
max. 200 images
Mélodies de tonalité d'appel:
10, dont 5 librement sélectionnables (format WAVE)

Indications

  • Installation sans cadre de finition ou avec cadre de finition 2x sans nervure centrale des gammes d'interrupteurs du System 55 et des Gira F100.

Etendue de la livraison

  • La carte mémoire SD est comprise dans la livraison.

Dimensions en mm

System 55: 55 127 20
Gira F100: 70 142 20

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Interphone-portier avec vidéo : Station d'appartement vidéo Gira AP
En savoir plus

Stations d'appartement vidéo apparent Gira
En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir – pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 123901

RFA, 388 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 123901

IFC, 37 Kb

Charger


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Logiciel

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Réf. 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Charger


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Logiciel

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Réf. 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Charger


Station d'appartement vidéo pour montage apparent Plus
Modes d'emploi

Instructions de montage et mode d'emploi

Réf. 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.255 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements