Profil 55 pour montage vertical et horizontal
8x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 1366 27
1366 27
209,78 EUR
EAN 4010337366270
UV 1
SP 17
aluminium
Réf. 1366 26
1366 26
174,84 EUR
EAN 4010337366263
UV 1
SP 17
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
  • L’entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu’apparente.
  • Montage simplifié par clipsage des modules.

Indications

  • Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
  • Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent pas être installés dans ces boîtiers.

Dimensions en mm

1x: 87 86 53
2x: 158 86 53
3x: 230 86 53
5x: 372 86 53
quintuple 600 mm: 587 86 53
8x: 587 86 53

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.