Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2015 00
2015 00
490,34 EUR
EAN 4010337073345
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Description alternative

Accessoires optionnels

Suppléments d'alimentation

mod.puis.sup.univ.LED rDIN S3000

Caractéristiques

Caractéristiques

    Fonction dans le système Gira One

    • Actionneur pour commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, lampes fluorescentes compactes variables, transformateurs inductifs variables aveclampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
    • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
    • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
    • Extension de puissance par des suppléments d’alimentation.
    • Commande manuelle des sorties.
    • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 5.0.
    • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

    Sorties de gradation

    • Luminosité minimale et maximale réglable.
    • Mise en marche sur la dernière valeur de luminosité ou sur une luminosité de mise en marche fixe.
    • Réglage d’une temporisation à l’enclenchement ou à l’arrêt.
    • Fonction de cage d’escalier, un délai d’avertissement et de luminosité peut être réglé de manière supplémentaire.

    Fonction dans le système KNX Gira

    • Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
    • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
    • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus.
    • L'affichage temporaire de l'état peut être activé, la liaison par objet de communication entre plusieurs actionneurs est possible.
    • Pour simplifier la configuration, tous les canaux de variation existants peuvent être affectés aux mêmes paramètres dans l’ETS et donc paramétrés de manière identique.
    • Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un processus de programmation ETS.

    Sorties de gradation

    • Commutation et variation indépendantes des sorties de gradation.
    • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus de mesure automatique), transformateur électronique (capacitif/coupure de phase capacitive), transformateur conventionnel (inductif/coupure de phase inductive), LED (coupure de phase inductive) ou LED (coupure de phase capacitive).
    • Caractéristique de variation linéaire par canal pour l'adaptation à la charge connectée respective dans la plage de temps et la plage de valeurs configurables.
    • Réglage possible de la plage variable : Luminosité à l'enclenchement, luminosité de base et limite supérieure de gradation.
    • Le comportement lors de la réception d'une valeur de luminosité absolue peut être réglé (atténuation, démarrage, fondu).
    • Il est possible de régler le comportement pour une augmentation relative de l’intensité à l'état éteint (canal allumé, pas de réaction).
    • Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Réaction lors du rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie.
    • Fonction de verrouillage paramétrable pour chaque canal.
    • Fonctions de temporisation (temporisation à l'allumage, à l'extinction).
    • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
    • Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de paramétrer jusqu’à 16 ambiances internes par sortie.
    • Temporisation configurable lors de l'appel d'ambiance.
    • Le comportement de variation peut être réglé lorsqu'une nouvelle ambiance est sélectionnée (démarrage, atténuation, fondu).
    • Retour visuel lors de la sauvegarde d'une ambiance.
    • Confirmation de la valeur de luminosité : Fonctions de confirmation active (en cas de modification ou avec envoi cyclique sur le bus) ou passive (objet lisible).
    • Le type de mise à jour peut être défini pour les objets de confirmation sur le statut actif (lorsque l'objet d'entrée est modifié ou lorsque la valeur de confirmation est modifiée). Une adaptation personnalisable aux visualisations est ainsi possible.

    Technical data

    KNX moyen:
    TP256

    Sup­port Gira One:
    Twisted-​Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    Ten­sion d'es­sai:
    4 kV (ligne de bus KNX/EIB)

    Ten­sion no­mi­nale:
    AC 110 à 230 V, 50/60 Hz

    Puis­sance ab­sor­bée max. (AC 230 V) par canal
    Lampes à in­can­des­cence:
    20 à 225 W
    Ha­lo­gène HT:
    20 à 225 W
    Trans­for­ma­teur bo­bi­né:
    20 à 210 VA
    Trans­for­ma­teur élec­tro­nique:
    20 à 225 W
    Trans­fo bo­bi­né avec LED BT:
    20 à 100 VA
    Trans­for­ma­teur élec­tro­nique avec LED BT:
    Type 20 jus­qu’à 200 W
    Lampes LED HT:
    Type 1 jus­qu’à 200 W
    Tube fluo­res­cent com­pact:
    Type 20 jus­qu’à 150 W

    Puis­sance de rac­cor­de­ment (110 V CA) par canal
    Lampes à in­can­des­cence:
    20 à 120 W
    Ha­lo­gène HT:
    20 à 120 W
    Trans­for­ma­teur bo­bi­né:
    20 à 120 VA
    Trans­for­ma­teur élec­tro­nique:
    20 à 120 W
    Trans­fo bo­bi­né avec LED BT:
    20 à 50 VA
    Trans­for­ma­teur élec­tro­nique avec LED BT:
    Type 20 jus­qu’à 50 (100) W
    Lampes LED HT:
    typ. 3 à 24 W
    Tube fluo­res­cent com­pact:
    typ. 3 à 24 W

    Rac­cor­de­ments
    KNX:
    Borne de rac­cor­de­ment et de dé­ri­va­tion
    Bus Gira One:
    Borne de rac­cor­de­ment et de dé­ri­va­tion
    Charge:
    Bornes à vis

    sec­tion de rac­cor­de­ment:
    4 mm² max.

    Indications

    • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • La puissance absorbée maximale dépend du mode de fonctionnement sélectionné (coupure de phase inductive ou coupure de phase capacitive). Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi.
    • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
    • Montage sur rail DIN.
    • Compatible avec KNX Data Secure.
    • Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
    • Il est possible d’effectuer les mises à jour du micrologiciel avec l’application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
    • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).

    Etendue de la livraison

    • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

    Dimensions

    Unités modulaires (UM): 4

    Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

    Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

    A propos de la base de données de média

    Téléchargement


    Fiche technique

    PDF

    Charger


    Texte d'appel d'offresu

    TXT

    Charger


    Actionneur variateur 4x pour KNX
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.266 Kb

    Charger


    Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One
    Modes d'emploi

    Mode d'emploi.

    Réf. 2015 00

    PDF, 1.751 Kb

    Charger


    Actionneur variateur 4x Standard pour KNX
    Base de données de produits

    Base de données de produits à partir d'ETS5.7.3

    Réf. 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Charger


    Gira One
    Manuels / Principes du système

    Bases du système

    Réf.

    PDF, 17.918 Kb

    Charger


    Téléchargement (de)


    Dimmaktor 4fach Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Réf. 2015 00

    PDF, 2.674 Kb

    Charger


    Information de commande Caractéristiques Téléchargements
    Accueil Gira One et KNX Gira One et KNX: Actionneur variateur Actionneur variateur 4x Standard pour Gira One et KNX

    Autorisation des cookies

    En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez que Gira utilise des cookies et des technologies similaires et traite vos données d’utilisation du site web pour améliorer ce site web et dans le but d’établir votre profil d’utilisateur afin de vous proposer de la publicité personnalisée. Veuillez noter que Gira partage également des informations sur votre utilisation du site web avec des partenaires pour les médias sociaux, la publicité et l’analyse.

    Vous acceptez également que Gira et des tiers traitent à ces fins vos données d’utilisation du site web dans ce que l’on appelle des pays tiers non sûrs en dehors de l’EEE, même si aucun niveau de protection des données comparable au droit de l’UE n’est garanti dans ce contexte. Il existe notamment le risque que les autorités locales aient accès aux données traitées et que les droits des personnes concernées soient limités ou exclus.

    Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment en cliquant sur le lien « Paramètres des cookies » en bas de chaque page. Vous pouvez également y révoquer à tout moment votre consentement avec effet pour l’avenir.

    Tous les cookies dont nous avons besoin pour pouvoir vous afficher le site.

    Finalités du traitement des données:

    • Site clients privés : utilisation de toutes les fonctionnalités du site basées sur la session
    • Site clients professionnels : authentification, préférences et mise en mémoire tampon des saisies de l’utilisateur

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal
    • Site clients professionnels : réglages par défaut et préférences. Dont nom, adresse postale et adresse électronique si un formulaire de contact est rempli. (Pour réutilisation dans un autre formulaire au cours de la même session.), adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:

    • Stockage des données pour la durée de la session jusqu’à la fermeture du navigateur
    • Moment de l’enregistrement : lors du chargement de la page

    Finalités du traitement des données:Sert à maintenir l’état de la configuration du Home Assistant dans le cadre de l’utilisation du Home Assistant Gira

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, ID de la configuration - une référence personnelle n’est créée que lorsque la configuration est terminée (artisan sélectionné et données saisies)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Authentification sur le portail d’appareils Gira (portail SDA)

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point b du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Optimisation du site pour différents types de navigateurs

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:Durée de la session

    Finalités du traitement des données:Protection contre les scripts intersites

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, durée de la session, navigateur utilisé, terminal

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:2 heures

    Finalités du traitement des données:Transmission du rôle d’enregistrement pour l’affichage d’informations et de services pertinents

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), classification des groupes cibles (maître d’ouvrage/consommateur final, artisan spécialisé, planificateur, grossiste, architecte)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Article 6, paragraphe 1, point f du RGPD
    • Intérêts légitimes poursuivis : voir Finalités du traitement des données

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:6 mois

    Utilisation de cookies et de technologies similaires pour améliorer notre site web et nos offres.

    Finalités du traitement des données:Analyse statistique de l’utilisation du site web

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée/tronquée), région approximative du visiteur, navigateur et plug-ins utilisés, réglage de la langue du navigateur, heure de consultation de la page, temps de chargement, système d’exploitation, taille de l’écran, référent, heure des visites précédentes, nombre de visites

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:

    • 12 mois
    • Moment de l’enregistrement : après consentement

    Finalités du traitement des données:Vérification si la saisie de données sur les sites web est effectuée par un être humain ou par un programme automatisé

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
    • Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web. Google Analytics examine entre autres la provenance des visiteurs, le temps passé sur les différentes pages et permet ainsi une meilleure optimisation des pages et des fonctionnalités.

    Catégories de données à caractère personnel:Lieu, heure ou fréquence de la visite de notre site Internet, adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Gestion des balises du site web via une interface

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos

    Catégories de données à caractère personnel:

    • Site clients privés : adresse IP (anonymisée), temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur
    • Site clients professionnels : adresse IP, temps passé par le visiteur sur le site web, mouvements de souris effectués par l’utilisateur, adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Vimeo, LLC (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois

    Finalités du traitement des données:Hotjar nous permet de créer une sorte d’image thermique de pages sélectionnées. Cela permet de voir comment les utilisateurs se déplacent sur la page. Nous voyons où ils cliquent, comment ils se déplacent sur la page et jusqu’où ils la font défiler.

    Catégories de données à caractère personnel:- Adresse IP, heat maps de l’utilisation

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Hotjar Ltd.

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de vidéos

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, date et heure ainsi que la page Internet visitée

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:Plus de 12 mois

    Finalités du traitement des données:Représentation de cartes interactives

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée), date et heure de la visite sur le site web concerné, adresse Internet ou URL du site web consulté

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Pour pouvoir identifier vos intérêts et vous montrer des produits adaptés à vos besoins.

    Finalités du traitement des données:Doubleclick permet de diffuser et de gérer des annonces publicitaires sur un site web. L’exploitant décide quand, où et à quelle fréquence elles doivent apparaître dans le cadre de campagnes.

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP (anonymisée)

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:14 mois

    Finalités du traitement des données:Grâce au suivi de l’utilisation des offres Gira, les processus de marketing et de vente Gira peuvent être numérisés et automatisés. Grâce à la segmentation des abonnés/visiteurs du site web, des informations ciblées et plus personnalisées peuvent être mises à disposition. Une attention accrue permet d’augmenter les activités consécutives et d’obtenir une plus grande satisfaction des clients.

    Catégories de données à caractère personnel:Date et heure, type (objet, par ex. eMailing, LeadPage), référent du navigateur, agent utilisateur, ID du lien (facultatif), ID de l’objet, informations facultatives dépendant de l’objet, paramètres de transfert personnalisés, coordonnées géographiques ou, à la place, coordonnées géographiques basées sur IP (pour les formulaires avec saisie d’adresse) via Locr GmbH (saisie d’adresses postales sans prénom ni nom) avec serveur situé en Allemagne

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • SC Networks GmbH

    Transfert vers un pays tiers:aucun

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:90 jours

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Pinterest, Inc. (États-Unis)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Analyse de l’utilisation du site web, utilisation de ces informations pour la diffusion de publicités adaptées aux besoins sur LinkedIn (redirectionnement)

    Catégories de données à caractère personnel:Propriétés de l’appareil et du navigateur, adresse IP, URL de référence et horodatage

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • LinkedIn Ireland Unlimited Company

    Transfert vers un pays tiers:Nous ne transmettons pas vos données à caractère personnel à des pays tiers. En ce qui concerne la transmission de vos données à caractère personnel dans des pays tiers par LinkedIn, nous vous renvoyons à leur déclaration de confidentialité : https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

    Durée de vie du cookie:12 mois

    Finalités du traitement des données:Évaluation de l’utilisation du site web, mesure du succès des campagnes. Google Ads utilise des données pour placer des annonces placées par Gira sur des sites web, des plates-formes de médias sociaux, dans les résultats de recherche et d’autres plates-formes numériques, et pour mesurer le succès des campagnes publicitaires.

    Catégories de données à caractère personnel:Adresse IP, informations sur le navigateur, site web visité, date et heure de la visite, informations sur l’appareil, données d’utilisation, chemin de clic, localisation géographique

    Base juridique et, le cas échéant, intérêts légitimes poursuivis:

    • Utilisation du service : § 25 al. 1 p. 1 TTDSG
    • Traitement ultérieur des données à caractère personnel : article 6, paragraphe 1, point a du RGPD

    Destinataire:

    • Services internes, dans la mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des tâches
    • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

    Transfert vers un pays tiers:

    • Pays tiers : USA
    • Décision d’adéquation/garanties/dérogation : clauses contractuelles standard, copie à demander au contact du point 1, consentement conformément à l’article 49, paragraphe 1, point a du RGPD

    Durée de vie du cookie:90 jours