Nouveau

Module de capteur de température avec mesure de l’humidité pour Gira G1

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir
Réf. 2092 05
2092 05
70,00 EUR
EAN 4010337125389
UV 1/5
SP 36
blanc
Réf. 2092 12
2092 12
70,00 EUR
EAN 4010337125396
UV 1/5
SP 36
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 10/2025.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Capteur de température avec mesure de l’humidité pour le Gira G1 2e génération pour mesurer la température et l’humidité pour le client X1 et HomeServer. En combinaison avec le client Gira One, seule la mesure de la température est prise en charge.

Technical data

Précision de mesure:
± 0,5 K

Classe de protection:
IP20

Dimensions
L x H x P:
63 x 15 x 5 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.