Routeur IP pour KNX

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2167 00
2167 00
430,00 EUR
EAN 4010337084440
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Connexion de lignes KNX au moyen de réseaux de données en appliquant le protocole Internet (IP).
  • Couplage à un système KNX avec le Gira HomeServer ou le Gira FacilityServer.
  • Filtration et retransmission de télégrammes.
  • Utilisation comme coupleur de ligne ou de zone.
  • Utilisation comme registre d'horloge KNX.
  • Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
  • KNX Data Secure et KNX IP Secure pour une communication sûre et protégée contre toute manipulation dans KNX.
  • Jusqu’à quatre connexions tunnel possibles en même temps.
  • Communication sûre pour correction automatique de pertes de télégrammes dans le WLAN (Reliable Communication).

Technical data

KNX moyen:
KNXnet/IP et TP1-256

Tension nominale:
DC 24 à 30 V

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocoles supportés:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)

Carte microSD:
jusqu'à 32 Go

Raccordements
IP:
Connecteur femelle RJ45
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Température ambiante:
0°C à +45°C

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.
  • L'assistant de projet Gira (GPA) est requis pour les mises à jour du micrologiciel. Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.

Etendue de la livraison

  • Carte microSDne peuvent pascompris dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


KNX Routeur IP
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2167 00

PDF, 334 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 280 Kb

Charger


Routeur IP KNX, enregistreur de données routeur IP KNX
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS5.6

Réf. 2167 00

ZIP, 185 Kb

Charger


Téléchargement (de)


KNX IP-Router V4.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2167 00

PDF, 702 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements