Actionneur variateur 2x pour KNX
2 x 300 W/VA

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2172 00
2172 00
365,00 EUR
EAN 4010337082217
UV 1
SP 66
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Actionneur variateur avec couplage de bus intégré.
  • Commutation et variation des lampes à incandescence, lampes halogènes HT, lampes LED HT variables, tubes fluorescents compacts variables, transformateurs inductifs variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT, transformateurs électroniques variables avec lampes halogènes BT ou lampes LED BT.
  • Sélection automatique ou manuelle du principe de variation approprié pour la charge.
  • Protection contre la marche à vide, les courts-circuits et les températures excessives.
  • Commande manuelle des sorties indépendamment du bus (également fonctionnement de chantier possible).
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.

Fonctions

  • Commande indépendante des canaux de variation.
  • Fonction de commutation centrale pour la commande de tous les canaux de variation.
  • Temporisation pour confirmations actives en émission après le retour de la tension de bus.
  • Possibilité de consigne de type de charge et de définition du principe de variation : universel (avec processus d'adaptation automatique), transformateur électronique / LED BT (capacitif/coupure de de phase capacitive), transformateur conventionnel / LED BT (inductive/coupure de phase inductive), LED HT (coupure de phase inductive) ou LED HT (coupure de phase capacitive).
  • Confirmation "commutation" et "valeur de luminosité".
  • Réglage possible de la plage de luminosité variable.
  • Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation paramétrables.
  • Comportement à l'enclenchement paramétrable pour une instruction de variation relative.
  • Mise en service et hors service ménageant les lampes.
  • Réglage automatique et mise à échelle de la plage de la luminosité variable lors de l'utilisation de suppléments d'alimentation universels.
  • Le comportement d'un canal de variation en état « ARRÊT » à la réception d'une commande de variation relative peut être paramétré (enclenchement et augmentation de l'intensité ou aucune réaction).
  • Télégrammes de messages pour court-circuit, surcharge et en cas de panne de charge.
  • Confirmations du type de charge raccordé.
  • Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable pour chaque sortie.
  • Fonctions de temporisation (temporisation à l’enclenchement ou au déclenchement, fonction d’éclairage de cage d’escalier).
  • Fonction de cage d'escalier avec fonction d'avertissement par la réduction commandée en fonction du temps de l'éclairage ou l'activation d'un éclairage permanent.
  • Fonction d'interconnexion et jusqu'à huit ambiances possibles par canal de variation.
  • Compteur d'heures de fonctionnement pour la saisie du moment d'enclenchement.
  • Réactions réglables en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale:
AC 110 à 230 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée max. (AC 230 V) par canal
Lampes à incandescence:
20 à 300 W
Halogène HT:
20 à 300 W
Transformateur bobiné:
20 à 300 VA
Transformateur électronique:
20 à 300 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 100 W
Lampes LED HT:
Type 3 jusqu’à 60 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 60 W

Puissance de raccordement (110 V CA) par canal
Lampes à incandescence:
20 à 150 W
Halogène HT:
20 à 150 W
Transformateur bobiné:
20 à 150 VA
Transformateur électronique:
20 à 150 W
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 50 VA
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu’à 50 W
Lampes LED HT:
Type 3 jusqu’à 30 W
Tube fluorescent compact:
Type 3 jusqu’à 30 W

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Extension de puissance par des suppléments d'alimentation Gira.
  • Montage sur rail DIN.
  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Actionneurs de variateur Gira pour KNX
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 217200

IFC, 14 Kb

Charger


Actionneur variateur 1-/2-/4 (I04)
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 879 Kb

Charger


Actionneur variateur simple, double, quadruple (I04)
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 655 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Dimmaktor 1-/2-/4-fach (ab I04)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 6.798 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements