Module d'alimentation de tension USB 2x
Type A / Type C

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 2349 00
2349 00
73,83 EUR
EAN 4010337104681
UV 1/5
SP 02
noir
Réf. 2369 00
2369 00
73,83 EUR
EAN 4010337075905
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C.
  • Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires.

Technical data

Courant de charge:
max. 3 A

Tension nominale
primaire:
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
secondaire:
5 V (± 5%)

En attente:
≤ 0,15W

Profondeur de montage:
32 mm

Température ambiante:
+10°C à +40°C

Rendement:
≥ 75%

Conforme à la norme:
DIN EN 60950-1/A2

Etendue de la livraison

  • Les câbles USB ne sont pas fournis.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module d'alimentation USB double
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements