Module poste secondaire rotatif à 3 fils System 3000

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2389 00
2389 00
66,58 EUR
EAN 4010337031420
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Poste secondaire rotatif pour variateur System 3000.
  • Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
0,3 W

Longueur de ligne vers le poste principal:
100 m max.

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans une boîte pour appareil selon DIN 49073

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module de poste secondaire pour module variateur rotatif LED universel
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2389 00

PDF, 588 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements