Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2470 00
2470 00
70,32 EUR
EAN 4010337104421
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0390 ..

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
  • Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
  • Capteur de température interne.
  • Commutation silencieuse.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsions (MLI).
  • Pour une vanne de type « fermée hors tension ».
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
  • Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine).

Technical data

Tension nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

En attente:
<0,5 W

Puissance de raccordement:
max. 20 W

Nombre de servomoteurs:
1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2196 00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant d’enclenchement !

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NF
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2470 00

PDF, 754 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements