Nouveau

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Bornes à vis

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4183 01
4183 01
10,56 EUR
EAN 4010337093558
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4183 03
4183 03
10,56 EUR
EAN 4010337093572
UV 10/100
SP 01
blanc satiné
Réf. 4183 27
4183 27
10,56 EUR
EAN 4010337093596
UV 10
SP 01
anthracite
Réf. 4183 28
4183 28
11,81 EUR
EAN 4010337093602
UV 10
SP 11
teinte alu
Réf. 4183 26
4183 26
16,35 EUR
EAN 4010337093589
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4183 005
4183 005
16,35 EUR
EAN 4010337093541
UV 10
SP 11
gris mat
Réf. 4183 015
4183 015
16,35 EUR
EAN 4010337093565
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4183 600
4183 600
23,05 EUR
EAN 4010337093619
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.