Nouveau

Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4414 01
4414 01
18,59 EUR
EAN 4010337094388
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4414 03
4414 03
18,59 EUR
EAN 4010337094401
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4414 27
4414 27
18,59 EUR
EAN 4010337094425
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4414 28
4414 28
19,82 EUR
EAN 4010337094432
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4414 26
4414 26
24,38 EUR
EAN 4010337094418
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4414 005
4414 005
24,38 EUR
EAN 4010337094371
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4414 015
4414 015
24,38 EUR
EAN 4010337094395
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4414 600
4414 600
33,35 EUR
EAN 4010337094463
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs
rigide et flexible:

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.