Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux orange et zone d'inscription
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4452 01
4452 01
28,11 EUR
EAN 4010337094630
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4452 03
4452 03
28,11 EUR
EAN 4010337094654
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4452 27
4452 27
28,11 EUR
EAN 4010337094678
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4452 28
4452 28
29,44 EUR
EAN 4010337094685
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4452 26
4452 26
34,09 EUR
EAN 4010337094661
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4452 005
4452 005
34,09 EUR
EAN 4010337094623
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4452 015
4452 015
34,09 EUR
EAN 4010337094647
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 0452 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.
  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.