Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
avec plaque verte et impression AS (alimentation de sécurité)

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
vert brillant
Réf. 4457 107
4457 107
19,99 EUR
EAN 4010337093282
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
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.