Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4466 01
4466 01
7,12 EUR
EAN 4010337095088
UV 10
SP 21
blanc brillant
Réf. 4466 03
4466 03
7,12 EUR
EAN 4010337095101
UV 10
SP 21
blanc satiné
Réf. 4466 27
4466 27
7,12 EUR
EAN 4010337095125
UV 10/100
SP 21
anthracite
Réf. 4466 28
4466 28
8,86 EUR
EAN 4010337095132
UV 10/100
SP 11
teinte alu
Réf. 4466 26
4466 26
13,52 EUR
EAN 4010337095118
UV 10
SP 11
noir mat
Réf. 4466 005
4466 005
13,52 EUR
EAN 4010337095071
UV 10/100
SP 11
gris mat
Réf. 4466 015
4466 015
13,52 EUR
EAN 4010337095095
UV 1/5
SP 11
acier inoxydable
Réf. 4466 600
4466 600
21,91 EUR
EAN 4010337095149
UV 10
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Entièrement compatible, remplace 0466 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
32 mm

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.