Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4552 01
4552 01
34,76 EUR
EAN 4010337095200
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4552 03
4552 03
34,76 EUR
EAN 4010337095217
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4552 27
4552 27
34,76 EUR
EAN 4010337095231
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4552 28
4552 28
36,01 EUR
EAN 4010337095248
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4552 26
4552 26
40,52 EUR
EAN 4010337095224
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4552 005
4552 005
40,52 EUR
EAN 4010337095194
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4552 015
4552 015
40,52 EUR
EAN 4010337095255
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

  • L'élément de lampe néon est comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.