Nouveau

Coupleur de média RF Multi/TP pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 5114 00
5114 00
296,29 EUR
EAN 4010337133254
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Interface entre les produits KNX (TP) câblés et les produits radio KNX RF Multi et Ready.
  • Fonctions étendues pour l’extension d’installations existantes ou l’intégration dans des constructions neuves avec des appareils KNX RF.
  • Prise en charge des variantes KNX RF : RF Ready, RF Multi, avec ou sans KNX Secure.
  • Intégration de segments à partir d’ETS6.
  • Communication entre appareils KNX avec et sans Secure.
  • Communication possible entre RF Ready et RF Multi.
  • Fonctionne comme coupleur de zone ou de ligne.
  • Fonctionne comme répéteur pour étendre la portée radio.
  • LED d’installation et de diagnostic.
  • Prise en charge de Unicast, Multicast et Broadcast.
  • Programmation sécurisée possible uniquement via TP, idéale pour les lieux publics.
  • Mises à jour et évolutions possibles via KNX TP et KNX RF.
  • Prise en charge de la communication KNX Data Secure.
  • Les télégrammes KNX Data Secure peuvent être filtrés, transmis ou bloqués selon les réglages en mode RF Ready (ETS5).
  • Communication rapide entre les produits KNX en ligne principale et en ligne (support de longue trame à partir d'ETS5).

Technical data

KNX moyen:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Mode de mise en service:
Mode S

Alimentation en tension:
Par bus KNX ou 24 V SELV

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Fréquence radio (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Fréquence radio (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Fréquence radio (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Puissance d’émission:
max. 25 mW

Portée (champ libre):
env. 100 m

Indications

  • Compatible avec KNX Data Secure.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
  • Carte Secure avec données KNX Secure.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Réf.

PDF, 20.313 Kb

Charger


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Réf. 5114 00

PDF, 707 Kb

Charger


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Réf. 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Charger


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Réf. 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Charger


Téléchargement (de)


RF Multi/TP Medienkoppler für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5114 00

PDF, 1.634 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements