Serveur eNet

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 5301 00
5301 00
616,06 EUR
EAN 4010337591306
UV 1
SP 25
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
  • Serveur de visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation pour portables iOS et Android.
  • Visualisation pour tablettes iOS et Android.
  • Visualisation pour Gira G1 avec communication de porte et service météo.
  • Fonctions de visualisation (commutation, variation, DALI, touches, commande de store vénitiens, de volets roulants, de store banne, régulation du chauffage tado°, ambiances, affichage d’état, favoris, notifications).
  • Compatible avec le système Gira One.
  • Compatible avec la commande de chauffage intelligente de tado°.
  • Commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.
  • Création et configuration simples de max. 34 ambiances avec jusqu’à 100 actions via la visualisation.
  • Création et configuration simples de max. 100 horloges programmables avec jusqu’à 100 actions via la visualisation.
  • Création et configuration simples de max. 32 règles « si/alors » avec jusqu’à 32 conditions, actions et actions ultérieures via la visualisation.
  • Accès simultané à max. 8 appareils de visualisation (portable, tablette, Gira G1 ou PC Windows®).
  • Créer jusqu’à 10 comptes d’utilisateurs différents.
  • Gestion simple des utilisateurs via la visualisation eNet SMART HOME.
  • Visualisation de capteurs d’énergie.
  • Importation / exportation de fichiers de projet.
  • Comparaison simple des projets via eNet SMART HOME connect.
  • Mise à jour et configuration des appareils SMART HOME eNet.
  • Enregistrement intégré de télégrammes pour le diagnostic.
  • Documentation de projet générée automatiquement.
  • Émetteur radio et récepteur radio pour max. 32 appareils rail DIN radio eNet (aucun module de réception radio eNet rail DIN n’est requis).
  • Antenne radio eNet et antenne WLAN internes.
  • Possibilité de raccordement d’antennes radio eNet et d’antennes WLAN externes.

Haute sécurité

  • Une transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM 128 bits) empêche la lecture par des tiers.
  • Un accès à distance entièrement crypté via le portail My-eNet (my.enet-smarthome.com) pour IPv4 et IPv6 empêche la lecture par des tiers.
  • La télémaintenance entièrement cryptée via le portail My-eNet (my.enet-smarthome.com) empêche la lecture par des tiers.

Technical data

Tension nominale:
DC 12 V SELV

Consommation de courant:
400 mA

Puissance absorbée
Fonctionnement:
max. 6 W
En attente:
max. 2 W

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Communication IP
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

Liaisons IP:
max. 8

Fréquence radio:
de 868,0 à 868,6 MHz

Portée (champ libre):
env. 100 m

Ligne de données:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longueur de la ligne de données:
max. 3 m

Nombre de modules rail DIN eNet:
max. 32

Indications

  • L'installation du serveur eNet doit être effectuée si possible dans un endroit central (p. ex. au rez-de-chaussée) afin de garantir une bonne qualité de réception.
  • Une antenne radio supplémentaire est nécessaire en cas de montage dans un tableau de distribution/distribution secondaire à boîtier métallique. L'antenne supplémentaire doit être installée hors du boîtier métallique.
  • La mise en service du serveur s'effectue avec l'interface web eNet SMART HOME connect. Pour la mise en service via l'interface Web, l'ordinateur de mise en service doit disposer d'un navigateur actuel (p. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Une alimentation en tension est requise pour pouvoir alimenter le tableau de distribution.
  • Pas compatible avec le système de bus radio Gira.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 6

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Le système radio eNet Gira - mise en réseau et commande intelligentes de la technique de bâtiment
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Serveur eNet
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 5301 00

PDF, 699 Kb

Charger


Serveur eNet
Modes d'emploi

Mise à jour eNet SMART HOME Secure

Réf. 5301 00

PDF, 92 Kb

Charger


Téléchargement (de)


eNet Server ab 2.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 5301 00

PDF, 7.267 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements